P7-A-503-11

ATCA, Ejector Paquete

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Plástico
Color Negro
Perfil Perfil bajo
Listado UL UL94-V0 -VO
Clase  P7 - Mecanismos de Inserción / Expulsión
Diseñados para aseguras módulos electrónicos más grandes y más pesados que una tarjeta en línea o unta tarjeta de circuito impreso, estos mecanismos insertan y liberan módulos con un simple movimiento. También se encuentran disponibles incluso con útil de seguridad para satisfacer las necesidades de la industria para accesos restringidos.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.