P1-DHRSS-120
P1-DHRSS-120 | Tirador enrasado, 3 mm Espesor máximo de la puerta, Montaje con tornillo, Acero inoxidable, Brillante
| Material | Acero inoxidable |
|---|---|
| Acabado | Electropulido |
| Color | Brillante |
| Clase | P1 - Tiradores encastrados |
El tirador elegante y duradero presenta un cómodo agarre para embellecer cualquier aplicación con puertas pesadas o compartimentos. El diseño de dos piezas con carcasa encastrada queda instalado en el panel exterior, proporcionando un amplio espacio de agarre con la mano, sobresaliendo mínimamente de la superficie del panel exterior.
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Escribir Tu Propia Revisión