P1-30-107-11

Halar Enrasado, Screw Mount, UL94-HB, Plástico ABS, Negro

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Plástico ABS
Color Negro
Montaje Screw Mount
Conformidad UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Listado UL UL94-HB
Clase  P1 - Tiradores encastrados
El tirador elegante y duradero presenta un cómodo agarre para embellecer cualquier aplicación con puertas pesadas o compartimentos. El diseño de dos piezas con carcasa encastrada queda instalado en el panel exterior, proporcionando un amplio espacio de agarre con la mano, sobresaliendo mínimamente de la superficie del panel exterior.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.