P1-30-105-11
Halar Enrasado, Tornillo autorroscantes , Screw Mount, UL94-HB, Plástico ABS, Negro
| Material | Plástico ABS |
|---|---|
| Color | Negro |
| Paso de rosca | Tornillos autorroscantes |
| Montaje | Screw Mount |
| Conformidad | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Listado UL | UL94-HB |
| Clase | P1 - Tiradores encastrados |
El tirador elegante y duradero presenta un cómodo agarre para embellecer cualquier aplicación con puertas pesadas o compartimentos. El diseño de dos piezas con carcasa encastrada queda instalado en el panel exterior, proporcionando un amplio espacio de agarre con la mano, sobresaliendo mínimamente de la superficie del panel exterior.