NY-5P-55-3-51
NYLATCH Cierre de panel, Tamaño grande, Low Profile, Retén de nylon, Blanco
| Material | Retén de nylon |
|---|---|
| Color | Blanco |
| Tipo de cabeza | Low Profile |
| Tamaño | Tamaño grande |
| Conformidad | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Clase | NY - NYLATCH Cierres de panel Nylatch de 2 piezas |
Las bases DZUS® NY-WG de Southco están diseñadas para ser utilizados con la gama de vástagos NY-CC, y juntos ofrecen una gama de cierres reutilizables, de plástico, tipo remache, con una selección de diferentes tamaños, estilos de cabeza y colores disponibles. El cierre combinado se mantiene en el panel extraíble y no requiere un receptáculo separado.