N6-DHSM-3826

Bisagra, Small Leaf, Hoja grande, 39 mm (1.50 in) Largo, Acero, Placa de zinc y níquel

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Acero
Acabado Nickel Zinc Plating
Serie D series
Tamaño Small Leaf
Tipo de bisagra Spring Assist Hinge
Longitud 39.00
Tipo Stud Assembly
Clase  N6 - Bisagra de montaje superficial de acero inoxidable

La Bisagra de Montaje en Superficie en N6 en acero inoxidable proporciona una durabilidad y resistencia a la corrosión superior en los ambientes más exigentes. La Bisagra N6 está disponible en seis tamaños, con una gran variedad de configuraciones de hojas de bisagra, ofreciendo una máxima flexibilidad en diseño. Disponible en acero inoxidable 304 ó 316 con acabado pasivado o ultra brillante, la Bisagra N6 ofrece un aspecto elegante sin sacrificar funcionalidad.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.