N5-A0240A-A5
Cierres de presión Serie Lift & Turn, Cabeza hexagonal de 8 mm, negro plástico, Zinklegierung Pulverbeschichtung
| Material | Plástico |
|---|---|
| Acabado | Natural |
| Color | Negro |
| Acceso restringido | Herramienta |
| Tipo de espesores | Ajustable |
| Rotación | Universal 180° |
| Clase | N5 - Pestillos de compresión de apertura y cierre |
Los cierres de compresión Southco garantizan un cierre hermético y resistente a las vibraciones para impedir la entrada de agua y polvo en las aplicaciones más exigentes. El diseño de la manilla de elevación y giro hace que el pestillo sea fácil de identificar y accionar, entornos más desafiantes, para que los usuarios puedan trabajar de forma eficiente y protegerse mientras el pestillo protege sus equipos.