N5-A0110A-A5

Cierres de presión Serie Lift & Turn, Con cerradura, negro plástico, Zinklegierung Pulverbeschichtung

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Plástico
Acabado Natural
Color Negro
Acceso restringido Con cerradura
Tipo de espesores Ajustable
Rotación Universal 180°
Clase  N5 - Pestillos de compresión de apertura y cierre

Los cierres de compresión Southco garantizan un cierre hermético y resistente a las vibraciones para impedir la entrada de agua y polvo en las aplicaciones más exigentes. El diseño de la manilla de elevación y giro hace que el pestillo sea fácil de identificar y accionar, entornos más desafiantes, para que los usuarios puedan trabajar de forma eficiente y protegerse mientras el pestillo protege sus equipos.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.