MT-01-10-7
Snappy, Blanco
| Material | Plástico |
|---|---|
| Grado del material | Retén de nylon |
| Acabado | Natural |
| Color | Blanco |
| Montaje | Remache / Tornillo |
| Grip - Minimum (mm) | 9.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 9.00 |
| Clase | MT - Cierres de panel Serie Snappy |
El simple y eficiente diseño del Cierre Snappy proporciona un enganche de cierre con un simple movimiento de cierre de impacto, para liberarse automáticamente cuando el panel se levanta. El usuario final nunca tocará el cierre. Es una gran elección para aplicaciones que requieren un acceso frecuente con un mínimo movimiento.
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Escribir Tu Propia Revisión