MP-07-212-33-0
Perchero, Encaje a presión, Pestaña cuadrada de níquel cepillado, Gancho de níquel cepillado
Material | Plástico |
---|---|
Acceso restringido | Ninguna |
Montaje | Encastrada |
Espesor del panel exterior | 1.10 |
Espesor máximo del panel exterior | 2.90 |
Perfil | Enrasado |
Forma de la brida | Cuadrada |
Clase | MP - Colgadores |
Diseñado para complementar la elegante línea de cierres de Impacto "Point" y tiradores de armario, el sencillo y robusto perchero ofrece un aspecto enrasado y cuenta con un robusto gancho emergente en acabados y formas que combinan con el estilo de su interior.
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Escribir Tu Propia Revisión