MP-01-103-575

Cierre de impacto Novibra, Tipo 1 (para compartimentos), Plástico, Negro, Blanco Acabado de la carcasa, Negro Acabado del tirador

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Plástico
Acceso restringido Ninguna
Sellado No
Montaje Hilo en
Grip - Minimum (mm) 3.00
Grip - Maximum (mm) 22.00
Accionamiento A derechas exterior
Tipo de maneta Tipo 1 (para compartimentos)
Acabado del cuerpo del cierre Negro
Acabado del tirador Negro
Acabado de la carcasa Blanco
Clase  MP - Cierres de panel Serie Novibra
Elija un funcionamiento de giro para abrir y de empuje para cerrar en un diseño elegante con un excelente rendimiento. Su mecanismo anti-vibración mantiene a los armarios sin ruido, a pesar de las vibraciones normales. Este estilizado diseño de cierre se ofrece con dos mecanismos diferentes, y múltiples acabados, para aplicaciones con puertas y con cajones o compartimentos.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.