MM-03-332-14-10
Cierre para puertas deslizantes Serie Talon, Con cerradura, Espesores, Chapado en cromo,
Acabado | Chapado en cromo |
---|---|
Acceso restringido | Con cerradura |
Espesor del panel exterior | 28.50 |
Espesor máximo del panel exterior | 33.50 |
Clase | MM - Cierres para puertas deslizantes Serie Talon |
Diseños de gran calidad y diversos acabados resistentes a la corrosión que proporcionan una estética y funcionalidad a una amplia gama de aplicaciones de puertas interiores y exteriores. Su mecanismo de cierre mantiene las puertas cerradas bajo las condiciones más extremas, a la vez que su tope superior puede mantener las puertas abiertas en posiciones intermedias
Escribir Tu Propia Revisión