MM-01-101-10
Cierre para puertas deslizantes Serie Talon, no restricción, 20.5-23 mm Espesores, Chapado en cromo,
| Acabado | Chapado en cromo |
|---|---|
| Tipo del trinquete | Corto |
| Acceso restringido | Ninguna |
| Sellado | No |
| Grip - Minimum (mm) | 20.50 |
| Grip - Maximum (mm) | 23.00 |
| Accionamiento | A derechas exterior |
| Clase | MM - Cierres para puertas deslizantes Serie Talon |
Diseños de gran calidad y diversos acabados resistentes a la corrosión que proporcionan una estética y funcionalidad a una amplia gama de aplicaciones de puertas interiores y exteriores. Su mecanismo de cierre mantiene las puertas cerradas bajo las condiciones más extremas, a la vez que su tope superior puede mantener las puertas abiertas en posiciones intermedias