MM-01-100-60
Cierre para puertas deslizantes Serie Talon, no restricción, 20.5-23 mm Espesores, Natural , Brillante
Acabado | Natural |
---|---|
Tipo del trinquete | Corto |
Color | Brillante |
Acceso restringido | Ninguna |
Sellado | No |
Grip - Minimum (mm) | 20.50 |
Grip - Maximum (mm) | 23.00 |
Accionamiento | A derechas exterior |
Clase | MM - Cierres para puertas deslizantes Serie Talon |
Diseños de gran calidad y diversos acabados resistentes a la corrosión que proporcionan una estética y funcionalidad a una amplia gama de aplicaciones de puertas interiores y exteriores. Su mecanismo de cierre mantiene las puertas cerradas bajo las condiciones más extremas, a la vez que su tope superior puede mantener las puertas abiertas en posiciones intermedias
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Escribir Tu Propia Revisión