MF-02-110-50
Pestillo de puerta de entrada enrasados, Con cerradura, Enrasado, Puerta deslizante, 10-12.7 mm Espesores de la puerta, Aleación de aluminio, Natural , Negro
Material | Aleación de aluminio |
---|---|
Acabado | Natural |
Color | Negro |
Acceso restringido | Con cerradura |
Sellado | Sí |
Espesor del panel exterior | 10.00 |
Espesor máximo del panel exterior | 12.70 |
Perfil | Enrasado |
Accionamiento | Puerta deslizante |
Clase | MF - Cierres para puertas deslizantes enrasados |
El tirador de accionamiento interno crea una superficie a ras en puertas delgadas para eliminar obstáculos y permitir que las puertas encajen perfectamente en huecos para ellas. Disponibles en diversos acabados y con perfil curvado o en ángulo para satisfacer cualquier formato de diseño
Escribir Tu Propia Revisión