ME-02-416-50
Pestillo de puerta de entrada Offshore, No Tirador enrasado, A izquierdas exterior, Con cerradura, 27-32 mm Espesores, Negro,
| Tipo del trinquete | Corto |
|---|---|
| Color | Negro |
| Acceso restringido | Con cerradura |
| Sellado | No |
| Grip - Minimum (mm) | 27.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 32.00 |
| Accionamiento | A izquierdas exterior |
| Clase | ME - Cierres para puertas oscilantes Serie Offshore |
Su simple diseño y las diversas opciones de instalación hacen que estos cierres sean extremadamente prácticos para una amplia gama de aplicaciones de puertas de acceso. Sus atractivos diseños y las opciones de acabados proporcionan una gran estética. Diversos tipos de montaje que se ajustan a puertas curvadas o deslizantes en ángulos singulares.