MA-07-432-02-100

Bloqueo de puerta de entrada McCoy, Tirador Portofino, A izquierdas exterior, 36.5-45 mm Espesores de la puerta, Cromado

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Espesor del panel exterior 36.50
Espesor máximo del panel exterior 45.00
Tipo de maneta Tirador Portofino
Latch Mechanism Doppelte Sperrfalle
Acabado del tirador Cromado
Acabado de la carcasa Cromado
Clase  MA - Cierres para puertas oscilantes
Calidad y estilo son la esencia de los cierres para puertas oscilantes Serie McCoy y Serie 53. Ambas series proporcionan una sólida actuación, estando ambas series disponibles con acabado en monocromo brillante o en dos tonos acentuados de materiales 100% resistentes a la corrosión, aptos para náutica.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.

Please use this file for information on how to properly order this (and accompanying, if applicable) parts :