MA-01-520-02-40
Bloqueo de puerta de entrada McCoy, Modelo Portofino con pomo Privacy, A izquierdas interior , 22-30 mm Espesores de la puerta, Latón dorado
| Acabado | PVD |
|---|---|
| Tipo del trinquete | Corto |
| Color | Latón dorado |
| Acceso restringido | Ninguna |
| Sellado | No |
| Espesor del panel exterior | 22.00 |
| Espesor máximo del panel exterior | 30.00 |
| Accionamiento | A izquierdas interior |
| Tipo de maneta | Modelo Portofino con pomo Privacy |
| Acabado de la carcasa | Latón dorado |
| Clase | MA - Cierres para puertas oscilantes |
Calidad y estilo son la esencia de los cierres para puertas oscilantes Serie McCoy y Serie 53. Ambas series proporcionan una sólida actuación, estando ambas series disponibles con acabado en monocromo brillante o en dos tonos acentuados de materiales 100% resistentes a la corrosión, aptos para náutica.