M1-2F-2-25
Cierre de impacto, Con cerradura, Plástico, Negro
| Material | Plástico |
|---|---|
| Color | Negro |
| Acceso restringido | Con cerradura |
| Espesor del panel exterior | 1.20 |
| Espesor máximo del panel exterior | 3.20 |
| Grip - Minimum (mm) | 5.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 6.40 |
| Perfil | Perfil bajo |
| Style | Cerrar con picaporte doble de Lado |
| Conformidad | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Clase | M1-2F Cierres Serie Dual-Side |
La versatilidad se mezcla con la estética y con el espíritu práctico en este cierre de impacto que ofrece opción de cerradura y varios tipos de cierre. El actuador de cierre incorporado en su carcasa enrasada actúa también como tirador de la puerta y todo el conjunto requiere un espacio relativamente reducido en el interior del armario.
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Escribir Tu Propia Revisión