LH-5CT5000
Latch
Drive Out Construction | No |
---|---|
Material | Acero inoxidable |
Acabado | Pasivado |
Grip Length (mm) | 127.00 |
Accionamiento | Double Acting |
Tipo de maneta | Tipo tirador en T |
Longitud | 127.00 |
Diámetro del vástago | 7.9 mm |
Clase | LH - Pasadores de apertura rápida Lockwell de acción rápida |
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Escribir Tu Propia Revisión