LG-8CBA1000
Pasadores de apertura rápida LOCKWELL® , Single Acting, Button - Aluminum, 25.4 mm Longitud de agarre, Acero inoxidable, Pasivado
| Material | Acero inoxidable |
|---|---|
| Acabado | Pasivado |
| Accionamiento | Single Acting |
| Tipo de maneta | Button - Aluminum |
| Longitud | 25.40 |
| Diámetro del vástago | 12.7 mm |
| Clase | LG/LM - Pasadores de apertura rápida Lockwell® |
Estos pasadores de precisión y de acción sencilla presentan un cierre sencillo y fácil para aplicaciones en las que se requiere un uso repetitivo y frecuente. Las bolas con muesca al final del pasador se ajustan de forma cómoda a la superficie de acoplamiento evitando las vibraciones. El botón de actuación deje que las bolas se retraigan dentro del pasador, permitiendo un cierre y liberación sencillos.