LG-8CB3000
Pasadores de apertura rápida LOCKWELL® , Single Acting, Button - Stainless Steel, 76.2 mm Longitud de agarre, Acero inoxidable, Pasivado
Material | Acero inoxidable |
---|---|
Acabado | Pasivado |
Grip Length (mm) | 76.20 |
Accionamiento | Single Acting |
Tipo de maneta | Taladro - Oeste |
Longitud | 76.20 |
Diámetro del vástago | 12.7 mm |
Clase | LG/LM - Pasadores de apertura rápida Lockwell® |
Estos pasadores de precisión y de acción sencilla presentan un cierre sencillo y fácil para aplicaciones en las que se requiere un uso repetitivo y frecuente. Las bolas con muesca al final del pasador se ajustan de forma cómoda a la superficie de acoplamiento evitando las vibraciones. El botón de actuación deje que las bolas se retraigan dentro del pasador, permitiendo un cierre y liberación sencillos.
Escribir Tu Propia Revisión