LG-12CY2000
Latch
| Material | Acero inoxidable |
|---|---|
| Acabado | Pasivado |
| Accionamiento | Single Acting |
| Tipo de maneta | Tirador en Y |
| Longitud | 50.80 |
| Diámetro del vástago | 19.1 mm |
| Clase | LG/LM - Pasadores de apertura rápida Lockwell® |
Estos pasadores de precisión y de acción sencilla presentan un cierre sencillo y fácil para aplicaciones en las que se requiere un uso repetitivo y frecuente. Las bolas con muesca al final del pasador se ajustan de forma cómoda a la superficie de acoplamiento evitando las vibraciones. El botón de actuación deje que las bolas se retraigan dentro del pasador, permitiendo un cierre y liberación sencillos.