EA-R02 - Sistema de Control Remoto RF
El Sistema de Control Remoto EA-R02 permite un accionamiento remoto de los cierres electrómecánicos Southco en un conjunto compacto y económico. El transmisor de radiofrecuencia, del tamaño de la palma de la mano, comunica con un receptor de fácil localización para un cierre y apertura cómodos y sin manos. Una instalación y configuración simples aseguran una fácil transición de un acceso mecánico a electrónico.
![EA-R02 - Sistema de Control Remoto RF EA-R02 - Sistema de Control Remoto RF](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/EA-R02-RF-Wireless-Remote-Controller-968x432.jpg)
El EA-R02 es ideal para aplicaciones donde se necesita un acceso remoto, tales como la industria del transporte y así como en maquinaria industrial. La unidad, la cual incluye un receptor, dos transmisores y un mazo de cables, proporciona una cómoda seguridad y gran tranquilidad.
- Accionamiento de cierre seguro y cómodo, sin manos
- Rápida instalación y facilidad de uso, para una transición cómoda a un acceso electrónico
- Conjunto compacto para una solución económica de acceso
- Tecnología de radiofrecuencia altamente probada
- Colores, diseños y formas personalizables
- Tiempo de señal de salida modificable
- Mazo de cable personalizable
- Transmisores adicionales disponibles