ES - Sensor de cierre universal
El sensor de cierre universal de Southco está conformado por un sencillo imán que se acopla a un cierre existente y un sensor magnético que se acopla al interior del marco de la puerta. Cuando la puerta se cierra y el pestillo se acciona, el imán se aproxima al sensor, que envía una señal electrónica al sistema de seguridad de que usted disponga. De ese modo, puede saber que la puerta está cerrada y el cierre echado.
![ES - Sensor de cierre universal ES - Sensor de cierre universal](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/ES-01-Universal-Latch-Sensors-968x432.jpg)
- Su sencillo diseño sin contacto se integra fácilmente con la mayoría de los sistemas
- Retroalimentación constante para informar de si el cierre está abierto o cerrado
- Compatible con una amplia variedad de cierres de Southco
- Supervisión de la seguridad mejorada
- El led opcional integrado proporciona iluminación interior