E8 - Cierres de tracción Serie Ajustable

Ajustabilidad, durabilidad, un perfil bajo y la tornillería de montaje completamente oculta hacen de este cierre una gran elección para armarios visibles y sujetos a mucho tráfico. Su elegante aspecto no transmite su resistente funcionamiento, a la vez que sus materiales resistentes a la corrosión le hacen ideal para cualquier aplicación coplanaria, tanto interior como exterior.
E8 - Cierres de tracción Serie Ajustable
Su cuerpo de cierre en nylon reforzado con fibra de vidrio y su tapa en acetal hacen que sea una opción atractiva y extremadamente resistente para una amplio rango de aplicaciones. Su mecanismo de ajuste incorporado simplifica los reajustes de apriete para obtener el ajuste perfecto.
  • Ajuste de la fuerza del cierre mediante la tuerca de ajuste, con un recorrido total de 7,9 mm
  • Su diseño de perfil bajo sobresale sólo 17 mm en posición cerrada
  • El cuerpo del cierre oculta todos los componentes de trabajo en posición cerrada
  • El mecanismo excéntrico over-center proporciona un cierre seguro, evitando aperturas accidentales debidas a golpes o a vibraciones
  • Todos los materiales resistentes a la corrosión, ideal para aplicaciones interiores y exteriores
  • La capacidad de ajustar la fuerza de cierre está incorporada en el propio cierre
  • Clasificación de resistencia a la llama: UL94-HB
  • Carga de trabajo máxima: 1.560 N

Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí:

Certificaciones De Productos

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando E8 - Cierres de tracción Serie Ajustable

Ver como Parrilla Lista

1 artículo

Establecer dirección descendente
por página
4722093c097d89466440d3f0cb6cff42e8bb313e9773cf0c3ffb0fbcc7b896b3 3.138.200.26
please type in at least 2 letters...
Loading...