E8-10-502-20

Cierre de tracción Serie Ajustable

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Plástico ABS
Acabado Natural
Color Negro
Acceso restringido Ninguna
Clase  E8 - Cierres de tracción Serie Ajustable
Ajustabilidad, durabilidad, un perfil bajo y la tornillería de montaje completamente oculta hacen de este cierre una gran elección para armarios visibles y sujetos a mucho tráfico. Su elegante aspecto no transmite su resistente funcionamiento, a la vez que sus materiales resistentes a la corrosión le hacen ideal para cualquier aplicación coplanaria, tanto interior como exterior.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.