Características y Ventajas
Las carcasas de fundición de zinc, con dos longitudes básicas, se complementan con una variedad de opciones estructurales y de modelos, para proporcionar un amplio rango de soluciones en aplicaciones que necesiten un cierre de leva que no requiera una acción de compresión.
- Los modelos con junta aislante cumplen con las normativas de intrusión de agua IP-66 y NEMA-4La opción de cuerpo desmontable proporciona una excepcional flexibilidad en códigos de llaveUtiliza los mismos códigos de llave que otros modelos de cierre Southco, para tener una mayor comodidad en toda la aplicaciónProporciona un accionamiento suave y consistente, con una muesca visible que indica un cierre seguroSatisface un gran rango de requerimientos en control de accesos: manual, con accionamiento mediante herramienta o mediante llaveModelos disponibles con actuación a izquierdas y a derechas