K3-2347-07

Cierre de tracción giratorios, Tamaño pequeño, Remachado, Acero, Brillante

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Acero
Acabado Chapado en zinc, cromado brillante
Color Brillante
Acceso restringido Ninguna
Tamaño Tamaño pequeño
Style Deslizador largo
Muelle Remachado
Tipo Latch
Clase  K2/K3/K4/K5 - Cierres de tracción giratorios
Grandes cargas de trabajo, una cómoda actuación mecánica y un tamaño compacto son las ventajas más importantes que hacen a estos cierres de tracción giratorios de Southco ser una excelente elección en aplicaciones coplanarias donde el espacio y la resistencia son elementos prioritarios.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.