K3-1735-52
Cierre de tracción giratorios, Tamaño pequeño, Con muelle eyector, Acero inoxidable, Natural
| Material | Acero inoxidable |
|---|---|
| Acabado | Pasivado |
| Color | Brillante |
| Acceso restringido | Ninguna |
| Tamaño | Tamaño pequeño |
| Muelle | Con muelle eyector |
| Tipo | Latch |
| Clase | K2/K3/K4/K5 - Cierres de tracción giratorios |
Grandes cargas de trabajo, una cómoda actuación mecánica y un tamaño compacto son las ventajas más importantes que hacen a estos cierres de tracción giratorios de Southco ser una excelente elección en aplicaciones coplanarias donde el espacio y la resistencia son elementos prioritarios.