H3-65-522-071
Tirador Retráctil, Grande - 150 mm, No Opción de cierre secundario, Uso con actuador lineal, CH 300 Key DIN, Sellado, Nylon de fibra de vidrio, Negro,
Material | Nylon de fibra de vidrio |
---|---|
Color | Negro |
Opción de la cerradura | CH 300 Key DIN |
Conformidad | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
Puntos del cierre | De uno o de tres puntos |
Opción de cierre secundario | No |
Tipo | Housing |
Clase | H3 - Sistema de cierres en múltiples puntos con tirador retráctil |
Tenga la comodidad del modelo de cierre con tirador retráctil utilizado normalmente en aplicaciones con armarios, combinado con la excepcional versatilidad de uno o múltiples puntos de cierre, para un amplio rango de dimensiones de ajuste y con un cierre seguro, todo en un único cierre con precio competitivo. Por su durabilidad, poco peso y construcción, es ideal para cualquier tamaño de armario.
Escribir Tu Propia Revisión