H3-60-420-150

Tirador Retráctil, Grande - 150 mm, Sí Opción de cierre secundario, Uso con actuador lineal, Sin cerradura, con detención, Sí Sellado, Aleación de zinc, Negro, Acabado pulverizado

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Aleación de zinc
Acabado Acabado pulverizado
Color Negro
Acceso restringido Candado
Sellado Sí
Opción de la cerradura Sin cerradura, con detención
Tipo de actuador Cilindro de la cerradura
Conformidad UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3R, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3RX, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5
Puntos del cierre De uno o de tres puntos
Opción de cierre secundario Sí
Tipo Housing
Clase  H3 - Cierre de trinquete con tirador retráctil

Este diseño modular mejorado con una flexibilidad extrema tanto estética como ergonómicamente dota de una discreción al conjunto para amoldarse a los requisitos estándares del sector para la preparación de paneles. Las múltiples levas de desplazamiento, el enclavamiento de un solo punto y las numerosas opciones de bloqueo y no bloqueo simplifican la configuración de manera rentable.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.