H3-50-201-144
Tirador Retráctil, Mediano - 125 mm, Sí Opción de cierre secundario, Uso con actuador lineal, CH 751 Key (incluye 2 llaves planas), Sí Sellado, Aleación de zinc, Satinado, Chapado en cromo
Material | Aleación de zinc |
---|---|
Color | Satinado |
Acceso restringido | Candado |
Sellado | Sí |
Opción de la cerradura | CH 751 Llave (incluye 2 llaves planas) |
Tamaño | Tamaño mediano |
Conformidad | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
Puntos del cierre | De uno o de tres puntos |
Opción de cierre secundario | Sí |
Tipo | Percutor |
Clase | H3 - Sistema de cierres en múltiples puntos con tirador retráctil |
Tenga la comodidad del modelo de cierre con tirador retráctil utilizado normalmente en aplicaciones con armarios, combinado con la excepcional versatilidad de uno o múltiples puntos de cierre, para un amplio rango de dimensiones de ajuste y con un cierre seguro, todo en un único cierre con precio competitivo. Por su durabilidad, poco peso y construcción, es ideal para cualquier tamaño de armario.
Escribir Tu Propia Revisión