G7-6A-3P-1

Biestable, Bisagra

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Copolímero de acetal
Acabado Natural
Color Negro
Forward Torque (Nm) 0.03
Reverse Torque (Nm) 0.03
Montaje Encastrada
Serie Biestable
Clase  G7 - Bisagras biestables embebidas
Proporciona una funcionalidad invisible y bi-estable que fuerza a los componentes abisagrados a dirigirse a uno de los dos puntos de posición a 180º. Con la facilidad del diseño de "movimiento intuitivo", diseñado específicamente para puertas y tapas de acceso pequeñas, la bisagra G7 permite a los clientes integrar elementos de posicionamiento de puertas fiables en aplicaciones pequeñas de plástico de molde de una manera rápida, económica y cómoda. Esta solución compacta y probada significa reducir los tiempos de mantenimiento y tener un rendimiento probado, sobrepasando la vida de la aplicación.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.