56 - Cierres de émbolo con muelle

Los Cierres de émbolo con muelle 56 de Southco proporcionan una cómoda instalación y desmontaje de componentes. Activado con un simple tirón, estos cierres de émbolo ofrecen un posicionamiento simplificado de componentes deslizantes y una liberación rápida para facilitar la extracción. La serie de cierres 56 proporciona una excelente flexibilidad de diseños para aplicaciones con espacio limitado, y pueden utilizarse como pasador localizador en aplicaciones deslizantes o como pasador de bisagra de rápido acceso para puertas o cajones desmontables.

56 - Cierres de émbolo con muelle

Una retracción relativamente corta (de alrededor 3,7 mm) y una tensión, producida por su muelle interno, aseguran la apertura y el cierre del émbolo en aplicaciones con espacios limitados.

  • Diseño de émbolo retráctil que permite un posicionamiento simple de componentes deslizantes
  • La retención en posición abierta permite al usuario final extraer el émbolo y girar el pomo 90º para mantener el pasador retraído
  • Sus acentuados pomos proporcionan un amplio agarre
  • Tamaño reducido para aplicaciones con espacio limitado
  • Los tornillos de colores de la serie “Prism” están disponibles en versiones estándar y con el pomo estilo 4C, para diferenciar puntos de acceso con colores
  • Disponibles versiones con y sin retención en posición abierta
  • Se ofrecen en formato remachable, a presión y enroscable
  • La versión accionada por palanca del cierre de émbolo brinda una clara confirmación visual cuando se encuentra liberado

Las opciones de tiradores de accionamiento por prisma o palanca con versiones con o sin retención son conformes a la norma UL94-V0

Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí:

Certificaciones De Productos

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando 56 - Cierres de émbolo con muelle

Ver como Parrilla Lista

Artículos 1-40 de 179

Establecer dirección descendente
  1. 56-481-000

    Latch

  2. 56-461-000

    Latch

  3. 56-30-15

    Latch

  4. 56-481-013

    Latch

  5. 56-80-15

    Latch

  6. 56-280-000

    Latch

  7. 56-180-000

    Latch

  8. 56-471-1-000

    Latch

  9. 56-280-013

    Latch

  10. 56-380-000

    Latch

  11. 56-471-2-000

    Latch

  12. 56-130-000

    Latch

por página