F6-DSHI-4-SS
Removable Spring Hinge, Concealed Assembly, Stainless Steel, Electropolished
| Material | Acero inoxidable |
|---|---|
| Acabado | Electropulido |
| Color | Pulido |
| Serie | D series |
| Tipo de bisagra | Corner & Removable Hinge |
| Clase | F6 - Bisagras desmontables ocultas |
Estas bisagras completamente metálicas presentan una gran resistencia y durabilidad en construcciones de puertas de armarios robustas. Diversas opciones de hoja de bastidor se ajustan a una gran variedad de configuraciones puerta/bastidor y permiten que las hojas de la puerta y el marco se instalen por separado, para una mayor flexibilidad de producción
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Escribir Tu Propia Revisión