F5-60-406-20
Conjunto de tornillo, 4-40 Paso de rosca, Cabeza con ranura, Acero inoxidable, Pasivado
| Material | Acero inoxidable |
|---|---|
| Acabado | Pasivado |
| Paso de rosca | 4-40 |
| Tipo de cabeza | Cabeza con ranura |
| Clase | F5 - Tornillos cautivos enrasados |
Utilice soluciones con tornillos cautivos en aplicaciones donde exista un espacio mínimo sobre la superficie exterior del panel, o donde se desee un aspecto liso, enrasado, gracias a este minitornillo cautivo de perfil bajo con retén. Para utilizar en la mayoría de los paneles de aluminio o de acero semidulce con 1/4 de dureza o más blandos.