P7 - Eyectores estampados
Southco ofrece soluciones de eyectores estampados, tanto estándar como a medida, diseñadas para entornos de producción de gran volumen en los que la rentabilidad y la optimización del espacio son fundamentales. Estos componentes están diseñados para minimizar la intrusión en la placa frontal, al tiempo que mantienen la integridad estructural y la fiabilidad funcional. Existen opciones de personalización para satisfacer requisitos específicos de dimensiones, materiales e integración en una amplia gama de aplicaciones de carcasas y paneles.
- Se ofrece un cierre secundario para asegurar el tirador, con el fin de proporcionar una mayor resistencia a los golpes y las vibraciones.
- Hay disponibles opciones con o sin herramientas para cumplir con los estándares específicos del sector.
- Opciones de tampografía disponibles, como el logotipo de la empresa o instrucciones para guiar al usuario final.
- Clasificación de inflamabilidad: UL94-V0
- Colores personalizados y opciones de tampografía disponibles