P7 - Ejectores para servidores de IA
Southco ofrece una gama estándar de ejectores de doble pivote diseñados específicamente para reducir la fuerza de inserción que debe aplicar el usuario, lo que resuelve el problema del aumento de la resistencia mecánica que suele darse en los equipos refrigerados por líquido. Estos ejectores utilizan un mecanismo de pivote de doble eje para optimizar el efecto palanca y la eficiencia del movimiento, lo que permite un acoplamiento más suave del módulo al tiempo que se mantiene una retención y alineación sólidas bajo estrés térmico y mecánico.
- Diseño del mecanismo de engranaje de doble pivote para minimizar la fuerza de accionamiento.
- Mango plegable mientras los expulsores siguen acoplados para permitir el acceso a la parte frontal de la unidad durante el funcionamiento.
- Clasificación de inflamabilidad: UL94-V0
- Colores personalizados y opciones de tampografía disponibles