EM-05-21-111
Sistema de retén miniatura electrónico, Base con montaje lateral, Con microinterruptor, Con anulación mecánica, Plástico, Negro
| Material | Plástico |
|---|---|
| Color | Negro |
| Cerradura electrónica | Sí |
| Tipo de montaje | Base con montaje lateral |
| Anulación mecánica | Sí |
| Microinterruptor | Interruptor interno estado de cierre |
| Clase | EM-05 – Pestillos deslizantes electrónicos |
La serie de pestillos deslizantes electrónicos EM-05 de Southco ofrece un control de acceso mejorado en aplicaciones que requieren un cierre oculto, controlado y seguro. Esta serie combina en una sola unidad la comodidad del acceso electrónico y del mecanismo «empujar para cerrar». Su versatilidad, facilidad de instalación y diseño reducido permiten una fácil transición desde el acceso físico mecánico al electrónico.