EM-05-21-101

Sistema de retén miniatura electrónico, Base con montaje lateral, Sin microinterruptor, Con anulación mecánica, Plástico, Negro

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Plástico
Color Negro
Cerradura electrónica
Tipo de montaje Base con montaje lateral
Anulación mecánica
Microinterruptor Sin microinterruptor
Clase  EM-05 – Pestillos deslizantes electrónicos
La serie de pestillos deslizantes electrónicos EM-05 de Southco ofrece un control de acceso mejorado en aplicaciones que requieren un cierre oculto, controlado y seguro. Esta serie combina en una sola unidad la comodidad del acceso electrónico y del mecanismo «empujar para cerrar». Su versatilidad, facilidad de instalación y diseño reducido permiten una fácil transición desde el acceso físico mecánico al electrónico.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.