EH-DHIZ-4347
Bisagra de montaje en superficie, Tamaño de 101.5mm, con montaje con espárrago roscado, Aleación de zinc, Recubrimiento en polvo negro
| Material | Aleación de zinc |
|---|---|
| Acabado | Acabado pulverizado |
| Color | Negro |
| Montaje | Threaded Stud |
| Serie | D series |
| Tipo de bisagra | Strap Hinge |
| Clase | EH - Bisagras de montaje en superficie |
Las múltiples opciones de diseño y de estilo de montaje de las bisagras EH presentan diferentes aspectos visuales, funcionalidades y niveles de resistencia a los actos vandálicos. Esta familia de bisagras incluye varios tipos de montaje definidos y varias opciones de material para ajustarse a una variedad de configuraciones y exigencias funcionales.