EA-A40-4902
Puerto de anulación de energía, 9 VCC
| Material | Nylon / TPV |
|---|---|
| Color | Negro |
| Taladro de montaje | M4 / #8 Thru |
| Montaje | Bolt |
| Tension | 9 VDC |
| Opciones de Conectores | Conector sin sellado |
| Longitud | 97.00 |
| Clase | EA - Caja de conexiones |
Southco ofrece una gran variedad de componentes y accesorios electrónicos adicionales
para simplificar el cableado y las conexiones entre las Soluciones Electrónicas
de Acceso (EAS) y los existentes sistemas de seguridad y de infraestructura. La
instalación plug-and-play facilita el control y gestión remotas, las cuales
pueden utilizarse para demostrar el cumplimiento con los requerimientos
regulatorios.