E9-A008F-01
El cierre de presión de un cuarto de vuelta, Tamaño Estándar, Cuadrado hembra de 8 mm (.32), Aleación de zinc, Acabado pulverizado, Negro
Material | Aleación de zinc |
---|---|
Acabado | Acabado pulverizado |
Color | Negro |
Tipo de espesores | Fixed |
Tipo de montaje | Single Hole Mount |
Tipo de cabeza | Cuadrado hembra de 8 mm |
Serie | Estándar |
Espesor del panel exterior | 0.00 |
Espesor máximo del panel exterior | 18.00 |
Trinquete unido | No |
Rotación | Tipo "A": Girar en sentido de las agujas del reloj para cerrar |
Tipo de actuador | Cilindro de la cerradura |
Puntos del cierre | De uno o de tres puntos |
Clase | Cierre de presión de un cuarto de vuelta E9 |
Tamaño | 20.1 mm |
Los cierres de presión de un cuarto de vuelta de Southco incorporan un diseño optimizado que brinda una solución sencilla y asequible para mejorar las aplicaciones de cerramientos que requieren compresión. Una sencilla acción de 90 grados, que hace girar la leva situada tras el marco mientras tira firmemente de ella, proporciona una compresión de 4 mm que garantiza un cierre de puerta resistente a las vibraciones y hermético frente al agua y el polvo.
Escribir Tu Propia Revisión