E9-A007F-02

El cierre de presión de un cuarto de vuelta, Tamaño Estándar, Freno doble de 5 mm (.19), Aleación de zinc, Acabado pulverizado, Plateado

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Ingress Protection (IP) Rating IP 66, IP 67
Material Aleación de zinc
Acabado Acabado pulverizado
Color Plateado
Tipo de espesores Fixed
Tipo de montaje Single Hole Mount
Tipo de cabeza Freno doble de 5 mm
Serie Estándar
Espesor del panel exterior 0.00
Espesor máximo del panel exterior 18.00
Trinquete unido No
Rotación Tipo "A": Girar en sentido de las agujas del reloj para cerrar
Clase  Cierre de presión de un cuarto de vuelta E9
Tamaño 20.1 mm

Los cierres de presión de un cuarto de vuelta de Southco incorporan un diseño optimizado que brinda una solución sencilla y asequible para mejorar las aplicaciones de cerramientos que requieren compresión. Una sencilla acción de 90 grados, que hace girar la leva situada tras el marco mientras tira firmemente de ella, proporciona una compresión de 4 mm que garantiza un cierre de puerta resistente a las vibraciones y hermético frente al agua y el polvo.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.