E6-73-408S-24
bisagra de torsión constante, Barril hacia abajo, Passivated Stainless Steel, Avellanado
| Material | Acero inoxidable 316 |
|---|---|
| Acabado | Pasivado |
| Color | Brillante |
| Forward Torque (Nm) | 0.90 |
| Reverse Torque (Nm) | 0.90 |
| Acceso restringido | Ninguna |
| Torque Type | Simétrico |
| Tipo de montaje | Screw Mount |
| Montaje | Remache / Tornillo |
| Serie | Serie 400 |
| Tamaño | Tamaño grande |
| Clase | E6 / ST - Bisagras de Control de Posicionamiento con Torsión Constante |
La línea de Bisagras de Control de Posicionamiento con Torsión Constante de Southco proporciona una resistencia constante a lo largo del todo el movimiento, permitiendo a los usuarios posicionar fácilmente puertas, pantallas y otros componentes, y mantenerlos de forma segura en cualquier ángulo: completamente abierto, completamente cerrado o en cualquier posición entre medias. Las bisagras están disponibles en una gran variedad de tamaños, materiales y rangos de torsión para satisfacer cualquier necesidad de cada aplicación en todas las industrias.