E6-60-420S-20
Bisagra de Torsión Constante, Simétrico, 2.259 N⋅m adelante de torsión, 2.259 N⋅m marcha atrás de torsión, Tamaño grande, Aleación de zinc, Chapado en cromo
| Material | Aleación de zinc |
|---|---|
| Acabado | Chapado en cromo |
| Color | Satinado |
| Forward Torque (Nm) | 2.26 |
| Reverse Torque (Nm) | 2.26 |
| Acceso restringido | Ninguna |
| Torque Type | Simétrico |
| Paso de rosca | M5 x 0,8 |
| Tipo de montaje | Montaje oculto |
| Serie | Con apriete constante |
| Tamaño | Tamaño grande |
| Conformidad | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
| Clase | E6 / ST - Bisagras de Control de Posicionamiento con Torsión Constante |
La línea de Bisagras de Control de Posicionamiento con Torsión Constante de Southco proporciona una resistencia constante a lo largo del todo el movimiento, permitiendo a los usuarios posicionar fácilmente puertas, pantallas y otros componentes, y mantenerlos de forma segura en cualquier ángulo: completamente abierto, completamente cerrado o en cualquier posición entre medias. Las bisagras están disponibles en una gran variedad de tamaños, materiales y rangos de torsión para satisfacer cualquier necesidad de cada aplicación en todas las industrias.