E6-50-530S-10

Bisagra de par constante, simétrica, 3,390 N⋅m, 3,390 N⋅m, tamaño grande, nailon, natural, blanco

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Retén de nylon
Acabado Natural
Color Blanco
Forward Torque (Nm) 3.39
Reverse Torque (Nm) 3.39
Acceso restringido Ninguna
Torque Type Simétrico
Tipo de montaje Montaje frontal
Montaje Remache / Tornillo
Serie Con apriete constante
Tamaño Tamaño grande
Clase 

E6 / ST - Bisagras de Control de Posicionamiento con Torsión Constante

La línea de Bisagras de Control de Posicionamiento con Torsión Constante de Southco proporciona una resistencia constante a lo largo del todo el movimiento, permitiendo a los usuarios posicionar fácilmente puertas, pantallas y otros componentes, y mantenerlos de forma segura en cualquier ángulo: completamente abierto, completamente cerrado o en cualquier posición entre medias. Las bisagras están disponibles en una gran variedad de tamaños, materiales y rangos de torsión para satisfacer cualquier necesidad de cada aplicación en todas las industrias.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.