E6-10E-224R-70
Latch
| Material | Aleación de aluminio |
|---|---|
| Acabado | Acabado pulverizado |
| Color | Plateado |
| Forward Torque (Nm) | 1.60 |
| Reverse Torque (Nm) | 2.70 |
| Acceso restringido | Ninguna |
| Torque Type | Asimétrico |
| Tipo de montaje | Montaje frontal |
| Montaje | Remache / Tornillo |
| Serie | Con apriete constante |
| Tamaño | Tamaño mediano |
| Configuración de la carcasa | Extended |
| Clase | E6 / ST - Bisagras de Control de Posicionamiento con Torsión Constante |
La línea de Bisagras de Control de Posicionamiento con Torsión Constante de Southco proporciona una resistencia constante a lo largo del todo el movimiento, permitiendo a los usuarios posicionar fácilmente puertas, pantallas y otros componentes, y mantenerlos de forma segura en cualquier ángulo: completamente abierto, completamente cerrado o en cualquier posición entre medias. Las bisagras están disponibles en una gran variedad de tamaños, materiales y rangos de torsión para satisfacer cualquier necesidad de cada aplicación en todas las industrias.