E5-M-402-UU1-11
Cierre de leva de agarre fijo, Mini, Cierre con llave, Sellado, Aleación de zinc, Cromado, Brillante
| Material | Aleación de zinc |
|---|---|
| Color | Brillante |
| Acceso restringido | Con cerradura |
| Sellado | Sí |
| Tipo de espesores | Fixed |
| Tipo de cabeza | Cylinder Lock |
| Serie | Mini |
| Clase | E5 - Cierres de panel Quad |
Estos cierres proporcionan la simplicidad de un acceso rápido con sólo un cuarto de vuelta, múltiples materiales, además de la versatilidad de sus numerosos tipos de accionamiento, incluyendo accionamiento manual, mediante llave o herramienta. Sus trinquetes, con una pequeña inclinación, presentan un ajuste compacto, minimizando vibraciones y ruidos.